Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,9572 € - 4,1677 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Macho roscado
30.0 mm
PP
2,929 € - 3,0845 € 4 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
PP
2,929 € - 3,0845 € 390 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
30.0 mm
PP
2,4213 € - 2,5429 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M5
Macho roscado
16.0 mm
PP
3,9572 € - 4,1677 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
5,4382 € - 5,7259 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,472 € - 5,7703 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
Fenólico
6,7096 € - 7,064 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
3,4484 € - 3,6261 € 46 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
35.0 mm
PP
5,7809 € - 6,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
4,6977 € - 4,941 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
8,6212 € - 9,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
TPE
15,664 € - 16,488 € 110 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
4,2449 € - 4,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
4,3116 € - 4,5327 € 30 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
35.0 mm
PP
3,4484 € - 3,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
11,1345 € - 11,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
6,0802 € - 6,4008 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
11,8464 € - 12,4715 € 10 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
11,4455 € - 12,0485 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Fêmea roscado
13.0 mm
PP
  • de 14
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222867

Intervalo de preços
4,1677 € - 3,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222812

Intervalo de preços
3,0845 € - 2,929 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222850

Intervalo de preços
3,0845 € - 2,929 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante M5 25.0 mm PP Preto

10222744

Intervalo de preços
2,5429 € - 2,4213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222591

Intervalo de preços
4,1677 € - 3,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10222997

Intervalo de preços
5,7259 € - 5,4382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 Fenólico Preto

10400791

Intervalo de preços
5,7703 € - 5,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223093

Intervalo de preços
7,064 € - 6,7096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222973

Intervalo de preços
3,6261 € - 3,4484 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
6,0908 € - 5,7809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223079

Intervalo de preços
4,941 € - 4,6977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Cinzento

10365007

Intervalo de preços
9,076 € - 8,6212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 63.0 mm Threaded Male M12 PP Preto

10637661

Intervalo de preços
16,488 € - 15,664 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222911

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222959

Intervalo de preços
4,5327 € - 4,3116 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222935

Intervalo de preços
3,6261 € - 3,4484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Threaded Male M10 PP Preto

10637654

Intervalo de preços
11,7215 € - 11,1345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223048

Intervalo de preços
6,4008 € - 6,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10606797

Intervalo de preços
12,4715 € - 11,8464 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 53.0 mm Fêmea M10 PP Laranja

10636121

Intervalo de preços
12,0485 € - 11,4455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado