Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
10,0809 € - 10,5993 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
1,7138 € - 3,7886 € 202 Em stock
M8
Nylon
3,239 € - 7,1596 € 450 Em stock
M8
Nylon
2,4156 € - 5,3398 € 200 Em stock
M8
Nylon
9,1395 € - 9,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M8
Tirante roscado
40.0 mm
PA
3,6147 € - 3,8047 € 125 Em stock
25.0 mm
M6
3,1281 € - 3,2919 € 1363 Em stock
25.0 mm
M5
3,9067 € - 4,1123 € 50 Em stock
32.0 mm
M6
6,6536 € - 14,7141 € 171 Em stock
40.0 mm
M8
10,888 € - 11,4518 € 20 Em stock
50.0 mm
M10
1,5431 € - 1,6247 € 50 Em stock
25.0 mm
M4
1,6159 € - 1,7001 € 530 Em stock
25.0 mm
M6
3,9676 € - 8,7709 € 228 Em stock
M8
Nylon
2,5776 € - 5,698 € 1100 Em stock
M6
Nylon
2,7261 € - 6,0261 € 400 Em stock
M8
Nylon
11,3291 € - 11,9321 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
M12
Tirante roscado
50.0 mm
PA
30,4649 € - 32,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
67,721 € - 71,2752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fêmea roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
7,1614 € - 15,8143 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fenólico
25,7259 € - 27,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Fêmea roscado
15.0 mm
Aço inoxidável
  • de 14
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Cinzento

10635582

Intervalo de preços
10,5993 € - 10,0809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante M8 40.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280430

Intervalo de preços
3,7886 € - 1,7138 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 60.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280454

Intervalo de preços
7,1596 € - 3,239 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 60.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280508

Intervalo de preços
5,3398 € - 2,4156 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante 56.0 mm M8 40.0 mm Aço PA

10188088

Intervalo de preços
9,6261 € - 9,1395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    69.0 mm
Volante M6 Aço inoxidável 303

10188200

Intervalo de preços
3,8047 € - 3,6147 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M5 Aço inoxidável 303

10188231

Intervalo de preços
3,2919 € - 3,1281 €

Níveis de stock
1363 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço inoxidável 303

10188354

Intervalo de preços
4,1123 € - 3,9067 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Aço inoxidável 303

10188484

Intervalo de preços
14,7141 € - 6,6536 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Aço inoxidável 303

10188590

Intervalo de preços
11,4518 € - 10,888 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M4 Galvanised Steel

10188132

Intervalo de preços
1,6247 € - 1,5431 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Galvanised Steel

10188170

Intervalo de preços
1,7001 € - 1,6159 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 60.0 mm 40.0 mm Preto Nylon

10280584

Intervalo de preços
8,7709 € - 3,9676 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M6 40.0 mm 35.0 mm Preto Nylon

10280737

Intervalo de preços
5,698 € - 2,5776 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm Nylon Preto

10280744

Intervalo de preços
6,0261 € - 2,7261 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante 70.0 mm M12 50.0 mm Aço PA

10188118

Intervalo de preços
11,9321 € - 11,3291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    70.0 mm
  • Altura geral
    85.0 mm
Botão lobado 40.0 mm M8 Aço inoxidável

10352243

Intervalo de preços
32,0728 € - 30,4649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Botão lobado 65.0 mm M12 Aço inoxidável

10352267

Intervalo de preços
71,2752 € - 67,721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M12 Aço Fenólico

10246504

Intervalo de preços
15,8143 € - 7,1614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Botão lobado 27.0 mm M5 Aço inoxidável

10352229

Intervalo de preços
27,0799 € - 25,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado