Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,7377 € - 1,9116 € 1975 Em stock
25.0 mm
M5
1,6404 € - 1,7267 € 144 Em stock
25.0 mm
M6
1,7377 € - 1,8283 € 4 Em stock
25.0 mm
M5
3,0443 € - 3,2034 € 182 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
3,752 € - 8,2942 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fenólico
3,1152 € - 6,8842 € 110 Em stock
M8
Fenólico
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
  • de 14
Volante M5 Galvanised Steel

10188149

Intervalo de preços
1,9116 € - 1,7377 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Galvanised Steel

10188187

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6404 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M5 Galvanised Steel

10188156

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm PA Preto

10333181

Intervalo de preços
3,2034 € - 3,0443 €

Níveis de stock
182 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Volante M8 30.0 mm Aço Fenólico

10246481

Intervalo de preços
8,2942 € - 3,752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10246467

Intervalo de preços
6,8842 € - 3,1152 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 30.0 mm M6 17.0 mm Aço PA

20083809


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto