Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PA
10,4194 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,4194 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PA
9,8059 € - 10,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
26.0 mm
Nylon
10,0809 € - 10,5993 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
10,0492 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,0809 € - 10,5993 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
9,679 € - 10,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PA
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
30.0 mm
PA
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PA
10,4194 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,1656 € - 10,7156 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,0492 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
  • de 2
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364352

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10364383

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364420

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10364451

Intervalo de preços
10,9801 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10364437

Intervalo de preços
10,9801 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364390

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 45.0 mm Roscada M8 PA Laranja

10633731

Intervalo de preços
10,3242 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    26.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Laranja

10639450

Intervalo de preços
10,5993 € - 10,0809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Preto

10640203

Intervalo de preços
10,5993 € - 10,0809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10637753

Intervalo de preços
10,1867 € - 9,679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364406

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364345

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10364376

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364369

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364413

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10364444

Intervalo de preços
10,9801 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10645383

Intervalo de preços
10,7156 € - 10,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    59.0 mm
Volante 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
Volante 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female