Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
10,4194 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
9,8059 € - 10,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
26.0 mm
Nylon
  • de 2
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10364437

Intervalo de preços
10,9801 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 45.0 mm Roscada M8 PA Laranja

10633731

Intervalo de preços
10,3242 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    26.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm