Menu Procurar

Linear Handle Latches

Em produção

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Colour: Black Series Code: SR204, SR504

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da pega Largura da pega Tipo de chave Comprar
16,9533 € - 16,9533 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave triangular de 9,0 mm
17,9779 € - 17,9779 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave triangular de 9,0 mm
19,6236 € - 19,6236 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Com chave para diferir
19,0647 € - 19,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
19,0647 € - 19,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave - Leste
14,2209 € - 14,2209 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chaves iguais
15,2766 € - 15,2766 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chaves iguais
14,0035 € - 14,0035 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18,1953 € - 18,1953 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave Euro
16,9533 € - 16,9533 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
19,282 € - 19,282 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chaves iguais
20,3067 € - 20,3067 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave Euro
18,009 € - 18,009 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
19,0647 € - 19,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
19,0647 € - 19,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave triangular de 9,0 mm
19,2199 € - 19,2199 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave Euro
17,9779 € - 17,9779 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
17,9779 € - 17,9779 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
16,9533 € - 16,9533 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave - Leste
19,282 € - 19,282 € Solicite o prazo de entrega aqui
288.0 mm
Chave Euro
  • de 4
Pega linear Chave triangular de 9,0 mm Aço 30.0 mm

20795627

Intervalo de preços
16,9533 € - 16,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 9,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave triangular de 9,0 mm Aço 30.0 mm

20795634

Intervalo de preços
17,9779 € - 17,9779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 9,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Com chave para diferir Aço 30.0 mm

20795689

Intervalo de preços
19,6236 € - 19,6236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20795757

Intervalo de preços
19,0647 € - 19,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave - Leste Aço 30.0 mm

20795818

Intervalo de preços
19,0647 € - 19,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chaves iguais Aço 30.0 mm

20795825

Intervalo de preços
14,2209 € - 14,2209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chaves iguais Aço 30.0 mm

20795832

Intervalo de preços
15,2766 € - 15,2766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20795917

Intervalo de preços
14,0035 € - 14,0035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795542

Intervalo de preços
18,1953 € - 18,1953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20795580

Intervalo de preços
16,9533 € - 16,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chaves iguais Aço 30.0 mm

20795665

Intervalo de preços
19,282 € - 19,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795719

Intervalo de preços
20,3067 € - 20,3067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço 30.0 mm

20795726

Intervalo de preços
18,009 € - 18,009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço 30.0 mm

20795733

Intervalo de preços
19,0647 € - 19,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave triangular de 9,0 mm Aço 30.0 mm

20795795

Intervalo de preços
19,0647 € - 19,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 9,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795559

Intervalo de preços
19,2199 € - 19,2199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço 30.0 mm

20795573

Intervalo de preços
17,9779 € - 17,9779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave de ponta dupla de 5,0 mm Aço 30.0 mm

20795597

Intervalo de preços
17,9779 € - 17,9779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave - Leste Aço 30.0 mm

20795641

Intervalo de preços
16,9533 € - 16,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20795702

Intervalo de preços
19,282 € - 19,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    288.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material do corpo
    PA6 GFR30