20795733
20795733
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 20 + | 19,0647 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da pega | 288.0 mm |
|---|---|
| Comprimento da pega | 11.339 in |
| Largura da pega | 1.417 in |
| Largura da pega | 36.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel | 0.5 - 2.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel | 0.02 - 0.079 in |
| Altura geral | 1.181 in |
| Altura geral | 30.0 mm |
| Tipo de chave | Chave de ponta dupla de 3,0 mm |
| Material do corpo | PA6 GFR30 |
| Material do trinco | Aço |
| Acabamento da maçaneta | Zamak |
| Cor | Preto |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar