Menu Procurar

Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

Este fecho de alça linear é utilizado com um movimento linear, no qual a alça aciona ou desaciona facilmente o fecho. Fornece um bloqueio multiponto através da haste.
Referência da Essentra:

20795702

Número de peça do fabricante:

20795702

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 + 19,282 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

385,64 €

20 x 19,282 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 288.0 mm
Intervalo de espessura do painel 0.5 - 2.0 mm
Altura geral 30.0 mm
Tipo de chave Chave Euro
Material do corpo PA6 GFR30
Material do trinco Aço
Acabamento da maçaneta Zamak
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos