Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Verde
22,9896 € - 50,8408 € 89 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
40,0361 € - 88,4976 € 8 Em stock
1NO
Preto
45,1655 € - 99,8379 € 8 Em stock
1NO
Preto
11,1837 € - 11,7646 € 6 Em stock
1NO
Amarelo
22,9896 € - 50,8408 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO & 1NC
Preto;Branco
37,492 € - 82,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Preto
18,7254 € - 41,406 € 8 Em stock
1NC
Vermelho
18,7254 € - 41,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
19,5597 € - 43,2394 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
24,8539 € - 54,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
16,2431 € - 35,9058 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Branco
16,2431 € - 35,9058 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
18,7254 € - 41,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
17,2432 € - 18,1475 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Branco
17,2422 € - 38,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Amarelo
16,5521 € - 36,5959 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
32,9497 € - 72,821 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
45,1655 € - 99,8379 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Preto
  • de 5
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 50

10212073

Intervalo de preços
50,8408 € - 22,9896 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211762

Intervalo de preços
88,4976 € - 40,0361 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211809

Intervalo de preços
99,8379 € - 45,1655 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10212042

Intervalo de preços
11,7646 € - 11,1837 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 50

10212080

Intervalo de preços
50,8408 € - 22,9896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto;Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 2NO 4 A Preto IP 50

10212226

Intervalo de preços
82,8841 € - 37,492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211649

Intervalo de preços
41,406 € - 18,7254 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211687

Intervalo de preços
41,406 € - 18,7254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212509

Intervalo de preços
43,2394 € - 19,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212547

Intervalo de preços
54,9402 € - 24,8539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 50

10212585

Intervalo de preços
35,9058 € - 16,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212622

Intervalo de preços
35,9058 € - 16,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211694

Intervalo de preços
41,406 € - 18,7254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 65

10212387

Intervalo de preços
18,1475 € - 17,2432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212424

Intervalo de preços
38,11 € - 17,2422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 65

10212462

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10212189

Intervalo de preços
36,5959 € - 16,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211748

Intervalo de preços
72,821 € - 32,9497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 2NO 4 A Preto IP 65

10211786

Intervalo de preços
99,8379 € - 45,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm