Menu Procurar

Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 50

Botão de montagem de painel de pressão IP50 fabricado para um recorte de 22 mm.
Referência da Essentra:

10212080

Número de peça do fabricante:

1339789

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 7 50,8408 €
8 - 39 24,205 €
40 + 22,9896 €
Embalagem padrão: 8

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

50,84 €

1 x 50,8408 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 22.0 mm
Cor Preto;Branco
Tipo de disposição de circuito 1NO & 1NC
Largura 30.0 mm
Altura 51.0 mm
Tipo IP 65
Intervalo de temperatura -15 - 70 °C
Tipo de botão Botão de pressão
Código do material 8536508090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos