Menu Procurar

Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

IP65 green pilot light with contact block and plastic ring
Referência da Essentra:

10212424

Número de peça do fabricante:

1339824

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 38,11 €
10 - 49 18,1486 €
50 + 17,2422 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

38,11 €

1 x 38,11 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 22.0 mm
Cor Verde
Tipo de disposição de circuito CA/CC
Largura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Tipo IP 65
Intervalo de temperatura -15 - 70 °C
Tipo de botão Luz piloto LED
Código do material 8536508090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos