Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
14,9144 € - 32,9703 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
22,5364 € - 49,8108 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Branco
17,2432 € - 18,1475 € 8 Em stock
CA/CC
Amarelo
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
18,5606 € - 41,0146 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
20,2292 € - 44,702 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
26,162 € - 57,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Amarelo
15,5633 € - 34,4123 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
20,2292 € - 44,702 € 10 Em stock
CA/CC
Branco
26,162 € - 57,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Branco
26,162 € - 57,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
16,2431 € - 35,9058 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Amarelo
21,2077 € - 46,8856 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
37,492 € - 82,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Preto
40,0361 € - 88,4976 € 8 Em stock
1NO
Preto
45,1655 € - 99,8379 € 8 Em stock
1NO
Preto
11,1837 € - 11,7646 € 6 Em stock
1NO
Amarelo
22,9896 € - 50,8408 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO & 1NC
Preto;Branco
40,0361 € - 88,4976 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
  • de 5
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 50

10212592

Intervalo de preços
32,9703 € - 14,9144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 50

10212639

Intervalo de preços
49,8108 € - 22,5364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 65

10212417

Intervalo de preços
18,1475 € - 17,2432 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212455

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212493

Intervalo de preços
41,0146 € - 18,5606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212523

Intervalo de preços
44,702 € - 20,2292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 65

10212561

Intervalo de preços
57,8345 € - 26,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 50

10212608

Intervalo de preços
34,4123 € - 15,5633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212448

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 65

10212486

Intervalo de preços
44,702 € - 20,2292 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 65

10212530

Intervalo de preços
57,8345 € - 26,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212578

Intervalo de preços
57,8345 € - 26,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 50

10212615

Intervalo de preços
35,9058 € - 16,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 50

10212646

Intervalo de preços
46,8856 € - 21,2077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 2NO 4 A Preto IP 65

10211724

Intervalo de preços
82,8841 € - 37,492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211762

Intervalo de preços
88,4976 € - 40,0361 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211809

Intervalo de preços
99,8379 € - 45,1655 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10212042

Intervalo de preços
11,7646 € - 11,1837 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 50

10212080

Intervalo de preços
50,8408 € - 22,9896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto;Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211793

Intervalo de preços
88,4976 € - 40,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm