Menu Procurar

Heavy Duty Quarter-Turn Clamps

Em produção

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SR33965

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Comprar
110,8647 € - 110,8647 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
117,5607 € - 117,5607 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
102,7103 € - 102,7103 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
97,2877 € - 97,2877 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Grampos de um quarto de volta 25.0 30.0 3-20 Aço inoxidável

20760519

Intervalo de preços
110,8647 € - 110,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Grampos de um quarto de volta 34.0 40.0 3-20 Aço inoxidável

20760533

Intervalo de preços
117,5607 € - 117,5607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Grampos de um quarto de volta 34.0 40.0 3-20 Poliamida

20760526

Intervalo de preços
102,7103 € - 102,7103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da maçaneta
    Poliamida
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Grampos de um quarto de volta 25.0 30.0 3-20 Poliamida

20760502

Intervalo de preços
97,2877 € - 97,2877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da maçaneta
    Poliamida
  • For single panel thickness
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0