Menu Procurar

Grampos de um quarto de volta 34.0 40.0 3-20 Poliamida

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Referência da Essentra:

20760526

Número de peça do fabricante:

20760526

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 100,01 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

100,01 €

1 x 100,01 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da maçaneta Poliamida
For single panel thickness 3-20
d1 34.0
d2 40.0
d3 tol. h9 18.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 31.5
h2 16.3
h3 16.0
Clamping force N 400.0
Holding force kN 400.0
Shear strength N 4800.0
Resistência à tração (N) 1600.0
Material Aço inoxidável 303
Weight g 121.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos