20760502
20760502
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 + | 94,73 € |
| Material da maçaneta | Poliamida |
|---|---|
| For single panel thickness | 3-20 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 30.0 |
| d3 tol. h9 | 14.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 14.5 |
| Clamping force N | 250.0 |
| Holding force kN | 250.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Resistência à tração (N) | 1100.0 |
| Material | Aço inoxidável 303 |
| Weight g | 62.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar