Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C

Em stock

Os Ganchos de Arame proporcionam suporte para manipulação de cargas numa variedade de aplicações, incluindo: acabamento de pinturas, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.

Esta gama de ganchos de suporte pode ser utilizada várias vezes, tornando-os altamente económicos. O desenho em forma de "C" é ideal para peças mais largas, incluindo peças de espessura variável. Disponível numa vasta gama de comprimentos para se adequarem às necessidades do seu projeto.

  • Materiais: arame de ferro banhado de cobre

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma L Material W Tipo WD Comprar
0,0511 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
Load Bearing
1.5 mm
0,0597 € - 0,0663 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
Load Bearing
2.0 mm
0,043 € - 0,0473 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
Load Bearing
0.9 mm
0,0584 € - 0,0616 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
Load Bearing
1.5 mm
0,066 € - 0,0733 € 2500 Em stock
De torção em forma de S
150.0 mm
Aço
26.0 mm
6
2.0 mm
0,2054 € - 0,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
De torção em forma de S
250.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2282 € - 0,2535 € 1250 Em stock
Plano em forma de S
200.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0921 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,07 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
1.5 mm
0,0482 € - 0,0595 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0933 € - 0,1037 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1399 € - 0,1555 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,216 € - 0,2401 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1587 € - 0,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,103 € - 0,1144 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
200.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2521 € - 0,2801 € 3750 Em stock
Plano em forma de S
250.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,11 € - 0,115 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0614 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0689 € - 0,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1669 € - 0,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
  • de 3
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 100.0 mm Ferro

10206447

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206461

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 0.9 mm 60.0 mm Ferro

10339770

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 150.0 mm Ferro

10339794

Intervalo de preços
0,0616 € - 0,0584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Gancho redondo em forma de S 6 2.0 mm 26.0 mm Aço

10253984

Intervalo de preços
0,0733 € - 0,066 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10254028

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 200.0 mm Aço

10253946

Intervalo de preços
0,2535 € - 0,2282 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 100.0 mm Aço

10253892

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 1.5 mm 100.0 mm Aço

10253878

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 0.9 mm 100.0 mm Aço

10253861

Intervalo de preços
0,0595 € - 0,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 150.0 mm Aço

10253908

Intervalo de preços
0,1037 € - 0,0933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 150.0 mm Aço

10253939

Intervalo de preços
0,1555 € - 0,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 1.5 mm 150.0 mm Aço

10253885

Intervalo de preços
0,2401 € - 0,216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 100.0 mm Aço

10253922

Intervalo de preços
0,1764 € - 0,1587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 200.0 mm Aço

10253915

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 250.0 mm Aço

10253953

Intervalo de preços
0,2801 € - 0,2521 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de C 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206508

Intervalo de preços
0,115 € - 0,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10206522

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206553

Intervalo de preços
0,072 € - 0,0689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10206577

Intervalo de preços
0,1764 € - 0,1669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre