Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,6388 € - 1,4121 € 10280 Em stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Roscas métricas
0,6887 € - 1,5229 € 1100 Em stock
50.8 mm
2"
25.0 mm
Roscas UNF
0,2665 € - 0,5893 € 2591 Em stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Roscas UNF
0,5211 € - 1,1519 € 22300 Em stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Roscas UNF
0,5155 € - 1,1399 € 280 Em stock
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Roscas métricas
0,4128 € - 0,9125 € 1605 Em stock
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Roscas métricas
0,4858 € - 1,074 € 33495 Em stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Roscas UNF
0,6344 € - 1,4032 € 10 Em stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Roscas UNF
0,2896 € - 0,6403 € 2000 Em stock
25.4 mm
1"
25.0 mm
Roscas UNF
0,2883 € - 0,6372 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Roscas UNF
0,2422 € - 0,5356 € 700 Em stock
24.6 mm
M25
25.0 mm
Roscas métricas
0,2774 € - 0,6132 € 4480 Em stock
26.9 mm
M27
25.0 mm
Roscas métricas
0,3789 € - 0,8376 € 210 Em stock
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Roscas BSP
0,4073 € - 0,9006 € 441 Em stock
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Roscas métricas
0,2476 € - 0,5475 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
13.0 mm
Roscas métricas
0,2706 € - 0,5983 € 133 Em stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Roscas métricas
0,3234 € - 0,7151 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
38.0 mm
Roscas métricas
0,4263 € - 0,9424 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Roscas BSP
0,2721 € - 0,6013 € 940 Em stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Roscas UNF
0,3275 € - 0,7238 € 1504 Em stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Roscas UNF
  • de 6
Tampa flexível 44.5 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008621

Intervalo de preços
1,4121 € - 0,6388 €

Níveis de stock
10280 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/8";M45
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 50.8 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008652

Intervalo de preços
1,5229 € - 0,6887 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 26.3 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008386

Intervalo de preços
0,5893 € - 0,2665 €

Níveis de stock
2591 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4";M27;1"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 34.9 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008539

Intervalo de preços
1,1519 € - 0,5211 €

Níveis de stock
22300 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M35;1 3/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 41.3 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008577

Intervalo de preços
1,1399 € - 0,5155 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4";M32
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 31.8 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008485

Intervalo de preços
0,9125 € - 0,4128 €

Níveis de stock
1605 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1";1 1/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 34.9 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008522

Intervalo de preços
1,074 € - 0,4858 €

Níveis de stock
33495 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M35;1 3/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 38.1 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008560

Intervalo de preços
1,4032 € - 0,6344 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39;1 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 25.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008379

Intervalo de preços
0,6403 € - 0,2896 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 22.2 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008300

Intervalo de preços
0,6372 € - 0,2883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8";7/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 24.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008348

Intervalo de preços
0,5356 € - 0,2422 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 26.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008416

Intervalo de preços
0,6132 € - 0,2774 €

Níveis de stock
4480 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 30.2 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008454

Intervalo de preços
0,8376 € - 0,3789 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 31.8 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008492

Intervalo de preços
0,9006 € - 0,4073 €

Níveis de stock
441 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1";1 1/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008317

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 24.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008355

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 26.9 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008423

Intervalo de preços
0,7151 € - 0,3234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 30.2 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008461

Intervalo de preços
0,9424 € - 0,4263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 28.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008430

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,2721 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8";M30;1 1/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 28.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008447

Intervalo de preços
0,7238 € - 0,3275 €

Níveis de stock
1504 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8";M30;1 1/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP