Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0813 € - 0,1798 € 4498 Em stock
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0759 € - 0,1678 € 2500 Em stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0888 € - 0,1962 € 3244 Em stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,0775 € - 0,1714 € 3000 Em stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0855 € - 0,189 € 4748 Em stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,8523 € - 1,8849 € 160 Em stock
50.8 mm
2"
50.0 mm
Roscas UNF
0,0553 € - 0,1223 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0602 € - 0,1331 € 136500 Em stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0554 € - 0,1226 € 59006 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0664 € - 0,1468 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
13.0 mm
0,4602 € - 1,0174 € 1430 Em stock
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Roscas métricas
0,5048 € - 1,116 € 30839 Em stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Roscas UNF
0,5792 € - 1,2807 € 300 Em stock
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Roscas métricas
0,4738 € - 1,0471 € 675 Em stock
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Roscas BSP
0,41 € - 0,9066 € 385 Em stock
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Roscas UNF
0,567 € - 1,2535 € 737 Em stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Roscas UNF
0,6523 € - 1,4421 € 32 Em stock
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Roscas métricas
0,6414 € - 1,418 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Roscas métricas
0,5875 € - 1,2984 € 4811 Em stock
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Roscas métricas
0,8025 € - 1,7742 € 245 Em stock
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Roscas métricas
  • de 6
Tampa flexível 6.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007815

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
4498 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.7 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007853

Intervalo de preços
0,1678 € - 0,0759 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 9.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007938

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,0888 €

Níveis de stock
3244 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.7 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007846

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,0775 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.9 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007884

Intervalo de preços
0,189 € - 0,0855 €

Níveis de stock
4748 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 50.8 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008669

Intervalo de preços
1,8849 € - 0,8523 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 4.4 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007730

Intervalo de preços
0,1223 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.8 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007754

Intervalo de preços
0,1331 € - 0,0602 €

Níveis de stock
136500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007723

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,0554 €

Níveis de stock
59006 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007778

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 31.8 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008508

Intervalo de preços
1,0174 € - 0,4602 €

Níveis de stock
1430 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1";1 1/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 38.1 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008546

Intervalo de preços
1,116 € - 0,5048 €

Níveis de stock
30839 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39;1 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 41.3 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008584

Intervalo de preços
1,2807 € - 0,5792 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4";M32
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 30.2 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008478

Intervalo de preços
1,0471 € - 0,4738 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 34.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008515

Intervalo de preços
0,9066 € - 0,41 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M35;1 1/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 38.1 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008553

Intervalo de preços
1,2535 € - 0,567 €

Níveis de stock
737 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39;1 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 47.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008638

Intervalo de preços
1,4421 € - 0,6523 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2";M48
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 41.3 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008591

Intervalo de preços
1,418 € - 0,6414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4";M32
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 44.5 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008614

Intervalo de preços
1,2984 € - 0,5875 €

Níveis de stock
4811 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/8";M45
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 47.6 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008645

Intervalo de preços
1,7742 € - 0,8025 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2";M48
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP