Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0778 € - 0,172 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
1,0879 € - 2,4044 € 560 Em stock
76.2 mm
38.1 mm
0,9706 € - 2,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Roscas UNF
0,1709 € - 0,3779 € 1750 Em stock
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Roscas UNF
  • de 6
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,172 € - 0,0778 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 76.2 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108772

Intervalo de preços
2,4044 € - 1,0879 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 63.5 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108765

Intervalo de preços
2,1448 € - 0,9706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    2 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 14.3 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108758

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M15;9/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF