Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0682 € - 0,1508 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
13.0 mm
0,1296 € - 0,2866 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
13.0 mm
0,2196 € - 0,4854 € 1750 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Roscas UNF
0,0948 € - 0,2095 € 2000 Em stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,1378 € - 0,3048 € 5000 Em stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
0,127 € - 0,2808 € 2340 Em stock
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,2043 € - 0,4516 € 2250 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Roscas UNF
0,1293 € - 0,2857 € 2469 Em stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,335 € - 0,7404 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
38.0 mm
Roscas métricas
0,2974 € - 0,6576 € 1000 Em stock
25.4 mm
1 in
25.0 mm
Roscas UNF
0,2488 € - 0,55 € 780 Em stock
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Roscas BSP
0,1109 € - 0,2452 € 3500 Em stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,2154 € - 0,4762 € 2500 Em stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Roscas BSP
0,2779 € - 0,6145 € 60 Em stock
21.4 mm
M22
25.0 mm
Roscas métricas
0,11 € - 0,2433 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,2543 € - 0,5623 € 1200 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Roscas UNF
0,1918 € - 0,424 € 750 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
19.0 mm
Roscas métricas
0,2947 € - 0,6513 € 1440 Em stock
23.8 mm
M24
25.0 mm
Roscas métricas
0,2585 € - 0,5715 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1 in
13.0 mm
Roscas UNF
0,5475 € - 1,2105 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Roscas métricas
  • de 6
Tampa flexível 5.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007778

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,0682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.2 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008126

Intervalo de preços
0,2866 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008218

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,2196 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 9.5 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007945

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,0948 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 11.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10008034

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,1378 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 1/2 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 13.5 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10008072

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,127 €

Níveis de stock
2340 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14;1 in BSP
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008201

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 11.9 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10008027

Intervalo de preços
0,2857 € - 0,1293 €

Níveis de stock
2469 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 1/2 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008331

Intervalo de preços
0,7404 € - 0,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 25.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008379

Intervalo de preços
0,6576 € - 0,2974 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008256

Intervalo de preços
0,55 € - 0,2488 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 11.1 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007983

Intervalo de preços
0,2452 € - 0,1109 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 7/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008249

Intervalo de preços
0,4762 € - 0,2154 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 21.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008287

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 13.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10008065

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14;1 in BSP
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 22.2 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008294

Intervalo de preços
0,5623 € - 0,2543 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008157

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1918 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008324

Intervalo de preços
0,6513 € - 0,2947 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 25.4 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008362

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 44.5 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008607

Intervalo de preços
1,2105 € - 0,5475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/8";M45
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP