Menu Procurar

Flanged Caps

Em stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Provides a snug and secure fit.

  • Designed to cover and protect threads.
  • Protects from damage, dirt, and moisture.
  • Used in the automotive and engineering industries.
Material: TPE, LDPE Colour: Yellow, Natural Series Code: SRCTLTPE, SR1116

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d1 h1 H Comprar
0,1185 € - 0,1844 € 40 Em stock
34.0 mm
Amarelo
30.0 mm
20.0 mm
0,106 € - 0,1649 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.2 mm
Amarelo
26.0 mm
20.0 mm
0,282 € - 0,4388 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.6 mm
Amarelo
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0726 € - 0,113 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.2 mm
Amarelo
19.0 mm
20.0 mm
0,0914 € - 0,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.8 mm
Amarelo
22.6 mm
26.0 mm
0,0656 € - 0,102 € 99 Em stock
21.2 mm
Amarelo
17.0 mm
20.0 mm
0,0276 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.8 mm
Amarelo
8.0 mm
10.0 mm
0,0704 € - 0,1095 € 99 Em stock
21.8 mm
Amarelo
18.0 mm
15.0 mm
0,0329 € - 0,0511 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Amarelo
11.0 mm
15.0 mm
0,0539 € - 0,0839 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
Amarelo
13.0 mm
20.0 mm
0,0563 € - 0,0876 € 85 Em stock
18.2 mm
Amarelo
14.0 mm
15.0 mm
0,085 € - 0,1322 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.3 mm
Amarelo
21.0 mm
20.0 mm
0,1028 € - 0,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.9 mm
Amarelo
25.0 mm
20.0 mm
0,1105 € - 0,172 € 88 Em stock
32.5 mm
Amarelo
28.0 mm
20.0 mm
0,1845 € - 0,2871 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Amarelo
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,1528 € - 0,2377 € 100 Em stock
40.0 mm
Amarelo
36.0 mm
25.0 mm
0,1434 € - 0,223 € 50 Em stock
37.8 mm
Amarelo
32.6 mm
20.0 mm
0,0265 € - 0,0412 € 5000 Em stock
10.8 mm
Amarelo
7.0 mm
10.0 mm
0,0288 € - 0,0448 € 4500 Em stock
13.0 mm
Amarelo
9.0 mm
10.0 mm
  • de 3
Tampa flangeada 30.0 mm 34.0 mm TPE Amarelo

20571993

Intervalo de preços
0,1844 € - 0,1185 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 26.0 mm 31.2 mm TPE Amarelo

20572082

Intervalo de preços
0,1649 € - 0,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 47.3 mm 52.6 mm TPE Amarelo

20572112

Intervalo de preços
0,4388 € - 0,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa flangeada 19.0 mm 23.2 mm TPE Amarelo

20571870

Intervalo de preços
0,113 € - 0,0726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 22.6 mm 25.8 mm TPE Amarelo

20571917

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,0914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 17.0 mm 21.2 mm TPE Amarelo

20571849

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0656 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 8.0 mm 11.8 mm TPE Amarelo

20571740

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 18.0 mm 21.8 mm TPE Amarelo

20571863

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,0704 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 11.0 mm 14.5 mm TPE Amarelo

20571788

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 13.0 mm 17.4 mm TPE Amarelo

20571801

Intervalo de preços
0,0839 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 14.0 mm 18.2 mm TPE Amarelo

20571818

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,0563 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 21.0 mm 25.3 mm TPE Amarelo

20571894

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 25.0 mm 28.9 mm TPE Amarelo

20571948

Intervalo de preços
0,16 € - 0,1028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 28.0 mm 32.5 mm TPE Amarelo

20571979

Intervalo de preços
0,172 € - 0,1105 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 39.0 mm 43.0 mm TPE Amarelo

20572020

Intervalo de preços
0,2871 € - 0,1845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa flangeada 36.0 mm 40.0 mm TPE Amarelo

20572013

Intervalo de preços
0,2377 € - 0,1528 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 32.6 mm 37.8 mm TPE Amarelo

20572099

Intervalo de preços
0,223 € - 0,1434 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 7.0 mm 10.8 mm TPE Amarelo

20571733

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0265 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo
Tampa flangeada 9.0 mm 13.0 mm TPE Amarelo

20571757

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0288 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Cor
    Amarelo