Menu Procurar

Tampa flangeada 11.0 mm 14.5 mm TPE Amarelo

A tampa de falange foi concebida para cobrir e proteger roscas standard e não-O-ring de tubos, canos e varas. É fácil de instalar com equipamento automatizado ou à mão. Utilizado em várias indústrias como o ramo automóvel, fabrico ou engenharia. Em amarelo e fabricada em TPE/TPV.
Referência da Essentra:

20571788

Número de peça do fabricante:

20571788

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0511 €
5000 - 24999 0,0365 €
25000 + 0,0329 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

25,55 €

500 x 0,0511 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 14.5 mm
d1 11.0 mm
H 15.0 mm
Material completo Elastómero termoplástico (SEBS)
Cor Amarelo
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos