Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 42 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 45 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 189 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 264 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
28.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 51 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 147 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave ranhurada
26.5 mm
3,7446 € - 5,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
26.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 9 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
3,2581 € - 4,6797 € 88 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
20.0 mm
8,0076 € - 18,0251 € 1143 Em stock
Liga de zinco
Chave triangular de 7,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20119874

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20119980

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20120139

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20119751

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20119867

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20119898

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm

20120061

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave ranhurada Crómio

20119935

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco com chave 26.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072728

Intervalo de preços
5,2425 € - 3,7446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20055646

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 20.0 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072377

Intervalo de preços
4,6797 € - 3,2581 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20055790

Intervalo de preços
18,0251 € - 8,0076 €

Níveis de stock
1143 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Quadrado 8,0 mm

20119829

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000