Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,3274 € - 1,4749 € 45 Em stock
5,892 € - 13,2544 € 250 Em stock
1,2825 € - 1,425 € 56 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
1,7746 € - 1,9717 € 113 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 244 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
8,9033 € - 9,8925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
Em bruto
Chave triangular de 7,0 mm
13.5 mm
38,1235 € - 85,8095 € 45 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
7,0556 € - 15,8354 € 292 Em stock
Nylon
9,6684 € - 21,8226 € 99 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,3274 € - 1,4749 € 101 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
3,3427 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 7,0 mm
27.0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
30.0 mm
3,8826 € - 5,4357 € 15 Em stock
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
2,651 € - 4,1238 € 100 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
20.0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
27.0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 49 Em stock
38,1235 € - 85,8095 € 12 Em stock
Aço inoxidável 304
1,3274 € - 1,4749 € 8 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 9 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 157 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave triangular de 8,0 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico

20050689

Intervalo de preços
1,4749 € - 1,3274 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050696

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050566

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20055752

Intervalo de preços
1,9717 € - 1,7746 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20055899

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 13.5 mm Aço inoxidável

20051884

Intervalo de preços
9,8925 € - 8,9033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Em bruto
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20050108

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 22.5 mm Nylon

20050733

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20055738

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050511

Intervalo de preços
1,4749 € - 1,3274 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 27.0 mm Liga de zinco

20072520

Intervalo de preços
4,6797 € - 3,3427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Trinco quarto de volta 30.0 mm Liga de zinco fundido

20072605

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    30.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 22.5 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20077389

Intervalo de preços
5,4357 € - 3,8826 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave 20.0 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072384

Intervalo de preços
4,1238 € - 2,651 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido a pó preto
Trinco com chave 27.0 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20072407

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido a pó preto
Fecho de quarto de volta em plástico

20055615

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico

20050221

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050467

Intervalo de preços
1,4749 € - 1,3274 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço inoxidável 304

20050047

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Material da armação
    Aço inoxidável 304
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050184

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000