Menu Procurar

Extension Springs

Em stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento carregado Flexibilidade da mola Tensão inicial Comprimento total Material Comprimento carga a carga Diâmetro exterior Comprar
10234488 4,1159 € - 4,3324 € 3 Em stock
0.85 N
22.4 mm
Aço carbono
9.21 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.85 N
63.5 mm
Aço carbono
9.21 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.85 N
57.2 mm
Aço carbono
9.21 N
2,0711 € - 2,1801 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.78 N
76.2 mm
Aço carbono
19.57 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
19.1 mm
Aço carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.85 N
69.9 mm
Aço carbono
9.21 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
50.8 mm
Aço carbono
23.58 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
76.2 mm
Aço carbono
23.58 N
2,5574 € - 2,6924 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
127.0 mm
Aço carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
63.5 mm
Aço carbono
40.30 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
63.5 mm
Aço carbono
23.58 N
2,5574 € - 2,6924 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
101.6 mm
Aço carbono
23.58 N
3,4195 € - 3,5997 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
57.2 mm
Aço carbono
309.98 N
2,0613 € - 2,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
69.9 mm
Aço carbono
70.28 N
4,6113 € - 4,8542 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
139.7 mm
Aço carbono
309.98 N
2,0613 € - 2,1695 € 5 Em stock
6.23 N
28.5 mm
Aço carbono
70.28 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
57.2 mm
Aço carbono
40.30 N
3,5863 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
88.9 mm
Aço carbono
309.98 N
2,0711 € - 2,1801 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.78 N
38.1 mm
Aço carbono
19.57 N
4,9329 € - 5,1927 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
22.4 mm
Aço inoxidável
7.67 N
  • de 10
Mola de extensão 6.1 mm 0.30 Nmm Aço carbono

10234488

Intervalo de preços
4,3324 € - 4,1159 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    0.85 N
  • Comprimento carga a carga
    9.21 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    22.4 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.05 Nmm Aço carbono

10439142

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.85 N
  • Comprimento carga a carga
    9.21 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.07 Nmm Aço carbono

10439135

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.85 N
  • Comprimento carga a carga
    9.21 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 0.09 Nmm Aço carbono

10439449

Intervalo de preços
2,1801 € - 2,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.78 N
  • Comprimento carga a carga
    19.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 2.42 Nmm Aço carbono

10439166

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.05 Nmm Aço carbono

10636695

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.85 N
  • Comprimento carga a carga
    9.21 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.51 Nmm Aço carbono

10439197

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.30 Nmm Aço carbono

10439234

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.18 Nmm Aço carbono

10439272

Intervalo de preços
2,6924 € - 2,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.51 Nmm Aço carbono

10439319

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.39 Nmm Aço carbono

10439210

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.23 Nmm Aço carbono

10439258

Intervalo de preços
2,6924 € - 2,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 20.22 Nmm Aço carbono

10439609

Intervalo de preços
3,5997 € - 3,4195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 1.30 Nmm Aço carbono

10439364

Intervalo de preços
2,1695 € - 2,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 4.64 Nmm Aço carbono

10645277

Intervalo de preços
4,8542 € - 4,6113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    139.7 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 6.79 Nmm Aço carbono

10424797

Intervalo de preços
2,1695 € - 2,0613 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.60 Nmm Aço carbono

10414798

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 8.83 Nmm Aço carbono

10439647

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    88.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 0.30 Nmm Aço carbono

10439395

Intervalo de preços
2,1801 € - 2,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.78 N
  • Comprimento carga a carga
    19.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.25 Nmm Aço inoxidável

10418192

Intervalo de preços
5,1927 € - 4,9329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    22.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável