Menu Procurar

Extension Springs

Em stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento carregado Flexibilidade da mola Tensão inicial Comprimento total Material Comprimento carga a carga Diâmetro exterior Comprar
2,8236 € - 2,972 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
127.0 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,7055 € - 2,8483 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
34.8 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € 1 Em stock
3.04 N
57.2 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.19 N
25.4 mm
Aço inoxidável
58.54 N
2,7055 € - 2,8483 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.19 N
38.1 mm
Aço inoxidável
58.54 N
4,6011 € - 4,843 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
152.4 mm
Aço carbono
309.98 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
44.5 mm
Aço carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
38.1 mm
Aço carbono
70.28 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
63.5 mm
Aço carbono
70.28 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
34.8 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
50.8 mm
Aço carbono
70.28 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
57.2 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
31.8 mm
Aço inoxidável
19.64 N
3,6279 € - 3,8186 € 19 Em stock
12.32 N
76.2 mm
Aço carbono
137.09 N
3,8225 € - 4,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.32 N
127.0 mm
Aço carbono
137.09 N
3,5863 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
69.9 mm
Aço carbono
309.98 N
3,9664 € - 4,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
114.3 mm
Aço carbono
309.98 N
210 Em stock
0.71 N
15.8 mm
Aço inoxidável
7.67 N
Solicite o prazo de entrega aqui
1.78 N
114.3 mm
Aço carbono
19.57 N
2,1685 € - 2,2827 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.56 N
38.1 mm
Aço carbono
83.63 N
  • de 10
Mola de extensão 6.1 mm 0.15 Nmm Aço inoxidável

10439814

Intervalo de preços
2,972 € - 2,8236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 1.23 Nmm Aço inoxidável

10439838

Intervalo de preços
2,8483 € - 2,7055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    34.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 0.50 Nmm Aço inoxidável

10424155

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 8.26 Nmm Aço inoxidável

10416716

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    5.19 N
  • Comprimento carga a carga
    58.54 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 2.84 Nmm Aço inoxidável

10439890

Intervalo de preços
2,8483 € - 2,7055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    5.19 N
  • Comprimento carga a carga
    58.54 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 4.19 Nmm Aço carbono

10643389

Intervalo de preços
4,843 € - 4,6011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.89 Nmm Aço carbono

10418970

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 3.41 Nmm Aço carbono

10646021

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 1.47 Nmm Aço carbono

10421598

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.12 Nmm Aço inoxidável

10439661

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    34.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 2.07 Nmm Aço carbono

10439340

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.06 Nmm Aço inoxidável

10424315

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.77 Nmm Aço inoxidável

10420669

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    31.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 2.31 Nmm Aço carbono

10423660

Intervalo de preços
3,8186 € - 3,6279 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    12.32 N
  • Comprimento carga a carga
    137.09 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 1.05 Nmm Aço carbono

10579688

Intervalo de preços
4,0235 € - 3,8225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    12.32 N
  • Comprimento carga a carga
    137.09 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 13.22 Nmm Aço carbono

10439623

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 6.15 Nmm Aço carbono

10643433

Intervalo de preços
4,1755 € - 3,9664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    114.3 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.63 Nmm Aço inoxidável

10335154


Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    15.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 0.05 Nmm Aço carbono

10335147


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.78 N
  • Comprimento carga a carga
    19.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    114.3 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 4.47 Nmm Aço carbono

10439487

Intervalo de preços
2,2827 € - 2,1685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    7.56 N
  • Comprimento carga a carga
    83.63 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço carbono