Menu Procurar

Extension Springs

Em stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento carregado Flexibilidade da mola Tensão inicial Comprimento total Material Comprimento carga a carga Diâmetro exterior Comprar
2,7083 € - 2,8507 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.48 N
57.2 mm
Aço inoxidável
16.30 N
3,10 € - 3,2626 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.48 N
88.9 mm
Aço inoxidável
16.30 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
22.4 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
34.8 mm
Aço inoxidável
19.64 N
3,6279 € - 3,8186 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.32 N
88.9 mm
Aço carbono
137.09 N
3,4195 € - 3,5997 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
50.8 mm
Aço carbono
309.98 N
3,5863 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
76.2 mm
Aço carbono
309.98 N
3,9664 € - 4,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.89 N
127.0 mm
Aço carbono
309.98 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
19.1 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € 231 Em stock
0.71 N
31.8 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
50.8 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,8077 € - 2,9555 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
88.9 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
28.5 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
44.5 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
69.9 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
25.4 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
38.1 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
63.5 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,8077 € - 2,9555 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
101.6 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
28.5 mm
Aço inoxidável
33.57 N
  • de 10
Mola de extensão 12.7 mm 0.12 Nmm Aço inoxidável

10439975

Intervalo de preços
2,8507 € - 2,7083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.48 N
  • Comprimento carga a carga
    16.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 0.06 Nmm Aço inoxidável

10234600

Intervalo de preços
3,2626 € - 3,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.48 N
  • Comprimento carga a carga
    16.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    88.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 1.44 Nmm Aço inoxidável

10439708

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    22.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.70 Nmm Aço inoxidável

10234594

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    34.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 1.77 Nmm Aço carbono

10413654

Intervalo de preços
3,8186 € - 3,6279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    12.32 N
  • Comprimento carga a carga
    137.09 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    88.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 26.46 Nmm Aço carbono

10439593

Intervalo de preços
3,5997 € - 3,4195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 11.47 Nmm Aço carbono

10439630

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 5.29 Nmm Aço carbono

10632932

Intervalo de preços
4,1755 € - 3,9664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    27.89 N
  • Comprimento carga a carga
    309.98 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.35 Nmm Aço inoxidável

10420577

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.13 Nmm Aço inoxidável

10420256

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    31.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.07 Nmm Aço inoxidável

10424711

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.22 Nmm Aço inoxidável

10439784

Intervalo de preços
2,9555 € - 2,8077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    88.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.16 Nmm Aço inoxidável

10439654

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.09 Nmm Aço inoxidável

10234563

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.04 Nmm Aço inoxidável

10234570

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 1.09 Nmm Aço inoxidável

10439715

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.61 Nmm Aço inoxidável

10439722

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.32 Nmm Aço inoxidável

10439753

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.19 Nmm Aço inoxidável

10439791

Intervalo de preços
2,9555 € - 2,8077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 2.10 Nmm Aço inoxidável

10424841

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável