Menu Procurar

Extension Springs

Em stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento carregado Flexibilidade da mola Tensão inicial Comprimento total Material Comprimento carga a carga Diâmetro exterior Comprar
2,7055 € - 2,8483 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
63.5 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.19 N
28.5 mm
Aço inoxidável
58.54 N
2,7055 € - 2,8483 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.19 N
44.5 mm
Aço inoxidável
58.54 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
50.8 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
76.2 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,7055 € - 2,8483 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.19 N
34.8 mm
Aço inoxidável
58.54 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
63.5 mm
Aço inoxidável
7.67 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
44.5 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.04 N
69.9 mm
Aço inoxidável
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.19 N
31.8 mm
Aço inoxidável
58.54 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
57.2 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
15.8 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
28.5 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
44.5 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
69.9 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,8077 € - 2,9555 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
114.3 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,3631 € - 2,4876 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.56 N
63.5 mm
Aço carbono
83.63 N
2,4971 € - 2,6286 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.56 N
101.6 mm
Aço carbono
83.63 N
3,3641 € - 3,5408 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.32 N
57.2 mm
Aço carbono
137.09 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 N
25.4 mm
Aço inoxidável
7.67 N
  • de 10
Mola de extensão 10.6 mm 0.42 Nmm Aço inoxidável

10439845

Intervalo de preços
2,8483 € - 2,7055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 5.66 Nmm Aço inoxidável

10439869

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    5.19 N
  • Comprimento carga a carga
    58.54 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 2.14 Nmm Aço inoxidável

10439906

Intervalo de preços
2,8483 € - 2,7055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    5.19 N
  • Comprimento carga a carga
    58.54 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 0.60 Nmm Aço inoxidável

10420287

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 0.34 Nmm Aço inoxidável

10413043

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 3.43 Nmm Aço inoxidável

10439883

Intervalo de preços
2,8483 € - 2,7055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    5.19 N
  • Comprimento carga a carga
    58.54 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    34.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.04 Nmm Aço inoxidável

10439685

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 0.74 Nmm Aço inoxidável

10416211

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 0.37 Nmm Aço inoxidável

10439852

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.04 N
  • Comprimento carga a carga
    33.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 10.6 mm 4.23 Nmm Aço inoxidável

10439876

Intervalo de preços
2,8388 € - 2,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    5.19 N
  • Comprimento carga a carga
    58.54 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    31.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.37 Nmm Aço inoxidável

10418093

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 3.32 Nmm Aço inoxidável

10439692

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    15.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.95 Nmm Aço inoxidável

10234587

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.50 Nmm Aço inoxidável

10439739

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.28 Nmm Aço inoxidável

10439760

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.16 Nmm Aço inoxidável

10439807

Intervalo de preços
2,9555 € - 2,8077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    114.3 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 1.82 Nmm Aço carbono

10234549

Intervalo de preços
2,4876 € - 2,3631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    7.56 N
  • Comprimento carga a carga
    83.63 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 0.96 Nmm Aço carbono

10439548

Intervalo de preços
2,6286 € - 2,4971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    7.56 N
  • Comprimento carga a carga
    83.63 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 4.27 Nmm Aço carbono

10439579

Intervalo de preços
3,5408 € - 3,3641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    12.32 N
  • Comprimento carga a carga
    137.09 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.19 Nmm Aço inoxidável

10234556

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.71 N
  • Comprimento carga a carga
    7.67 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável