Menu Procurar

Mola de extensão 6.1 mm 1.09 Nmm Aço inoxidável

This extension spring is made from stainless steel with a length of 25.4 mm an outside diameter of 6.1 mm and 1.09 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Referência da Essentra:

10439715

Número de peça do fabricante:

1217490

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,4728 €
150 + 2,349 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

74,18 €

30 x 2,4728 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão inicial 1.85 N
Comprimento carga a carga 19.64 N
Temperatura máxima de aplicação 260 °C
Comprimento total 25.4 mm
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos