Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
6,2125 € - 6,533 € 158 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
1,1727 € - 1,2347 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
1,1517 € - 1,2116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
15.0 mm
1,9034 € - 2,003 € 400 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
9.0 mm
18.0 mm
3,0111 € - 3,1702 € 3858 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
0,5427 € - 0,5715 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
2,2264 € - 2,3436 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
40.0 mm
1,3487 € - 1,4214 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
2,0781 € - 2,1888 € 1600 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,8688 € - 0,9152 € 7702 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 250 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
4.0 mm
8.0 mm
1,0048 € - 1,0579 € 384 Em stock
M2
4.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
15.0 mm
1,0788 € - 1,1352 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
15.0 mm
0,9507 € - 0,9992 € 2356 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
7.5 mm
15.0 mm
0,4653 € - 0,4896 € 12245 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
1,5431 € - 1,625 € 13792 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
7,1634 € - 7,539 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
12.5 mm
25.0 mm
1,3772 € - 1,4481 € 3300 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
1,7398 € - 1,8329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
25.0 mm
1,3487 € - 1,4214 € 1600 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10226681

Intervalo de preços
6,533 € - 6,2125 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10225639

Intervalo de preços
1,2347 € - 1,1727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Intervalo de preços
1,2116 € - 1,1517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Intervalo de preços
2,003 € - 1,9034 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Intervalo de preços
3,1702 € - 3,0111 €

Níveis de stock
3858 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,5427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Intervalo de preços
2,3436 € - 2,2264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Intervalo de preços
1,4214 € - 1,3487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Intervalo de preços
2,1888 € - 2,0781 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Intervalo de preços
0,9152 € - 0,8688 €

Níveis de stock
7702 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Intervalo de preços
1,0579 € - 1,0048 €

Níveis de stock
384 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Intervalo de preços
1,1352 € - 1,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Intervalo de preços
0,9992 € - 0,9507 €

Níveis de stock
2356 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
12245 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Intervalo de preços
1,625 € - 1,5431 €

Níveis de stock
13792 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Intervalo de preços
7,539 € - 7,1634 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Intervalo de preços
1,4481 € - 1,3772 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Intervalo de preços
1,8329 € - 1,7398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Intervalo de preços
1,4214 € - 1,3487 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco