Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,8013 € - 0,8433 € 5 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
30.0 mm
0,4078 € - 0,43 € 69 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,4123 € - 0,4332 € 192 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
7.0 mm
1,1944 € - 1,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
25.0 mm
1,2811 € - 1,3484 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
30.0 mm
0,4974 € - 0,5228 € 1059 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
0,4719 € - 0,4974 € 1100 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
12.0 mm
0,5239 € - 0,5516 € 856 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
6.0 mm
0,6267 € - 0,6599 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
10.0 mm
0,7064 € - 0,7439 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
13.0 mm
1,0622 € - 1,1186 € 3414 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
55.0 mm
1,4723 € - 1,5497 € 78 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
80.0 mm
0,7461 € - 0,7859 € 137 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
18.0 mm
0,7881 € - 0,8301 € 780 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
10.0 mm
0,9484 € - 0,9993 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
20.0 mm
1,2712 € - 1,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
1,4403 € - 1,5155 € 400 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
12.0 mm
0,8411 € - 0,8853 € 5561 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
40.0 mm
0,7427 € - 0,7826 € 1500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 400 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Intervalo de preços
0,8433 € - 0,8013 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Intervalo de preços
0,43 € - 0,4078 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,4123 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Intervalo de preços
1,2573 € - 1,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Intervalo de preços
1,3484 € - 1,2811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Intervalo de preços
0,5228 € - 0,4974 €

Níveis de stock
1059 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Intervalo de preços
0,4974 € - 0,4719 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Intervalo de preços
0,5516 € - 0,5239 €

Níveis de stock
856 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Intervalo de preços
0,7439 € - 0,7064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Intervalo de preços
1,1186 € - 1,0622 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Intervalo de preços
1,5497 € - 1,4723 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Intervalo de preços
0,7859 € - 0,7461 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Intervalo de preços
0,8301 € - 0,7881 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Intervalo de preços
0,9993 € - 0,9484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Intervalo de preços
1,5155 € - 1,4403 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Intervalo de preços
0,8853 € - 0,8411 €

Níveis de stock
5561 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7427 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Intervalo de preços
1,826 € - 1,7343 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel