Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,2255 € - 0,4101 € 42500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,2807 € - 0,3946 € 20950 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,3427 € - 0,4831 € 1785 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
5.5 mm
11.0 mm
0,4211 € - 0,5494 € 560 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
19.0 mm
0,2121 € - 0,388 € 8170 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
3.5 mm
7.0 mm
0,2884 € - 0,4056 € 14917 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
3.0 mm
8.0 mm
0,3321 € - 1,1286 € 9659 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,1945 € - 0,3515 € 30000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,2676 € - 1,0271 € 5920 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3945 € - 1,3465 € 3760 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3088 € - 1,1815 € 5100 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,4337 € - 1,4841 € 14000 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,2586 € - 0,3636 € 21029 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
3.0 mm
6.0 mm
0,2792 € - 1,0715 € 4113 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,6748 € - 2,7799 € 9245 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,3869 € - 0,504 € 340 Em stock
M3
6.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,6941 € - 1,1475 € 6775 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,5239 € - 0,6831 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4;Self Tapping
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,63 € - 1,0413 € 7605 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
0,703 € - 0,9196 € 6658 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea M3 10.0 mm

20069131

Intervalo de preços
0,4101 € - 0,2255 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 8.0 mm

20069193

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,2807 €

Níveis de stock
20950 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 11.0 mm

20069230

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,3427 €

Níveis de stock
1785 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 19.0 mm

20069346

Intervalo de preços
0,5494 € - 0,4211 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 7.0 mm

20069476

Intervalo de preços
0,388 € - 0,2121 €

Níveis de stock
8170 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 8.0 mm

20069483

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,2884 €

Níveis de stock
14917 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 10.0 mm

20069513

Intervalo de preços
1,1286 € - 0,3321 €

Níveis de stock
9659 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 5.0 mm

20069186

Intervalo de preços
0,3515 € - 0,1945 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 12.0 mm

20069254

Intervalo de preços
1,0271 € - 0,2676 €

Níveis de stock
5920 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 12.0 mm

20069520

Intervalo de preços
1,3465 € - 0,3945 €

Níveis de stock
3760 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 8.0 mm

20069629

Intervalo de preços
1,1815 € - 0,3088 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 30.0 mm

20069391

Intervalo de preços
1,4841 € - 0,4337 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 6.0 mm

20069469

Intervalo de preços
0,3636 € - 0,2586 €

Níveis de stock
21029 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 12.0 mm

20069247

Intervalo de preços
1,0715 € - 0,2792 €

Níveis de stock
4113 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 30.0 mm

20069582

Intervalo de preços
2,7799 € - 0,6748 €

Níveis de stock
9245 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea M3 8.0 mm Aço

20071288

Intervalo de preços
0,504 € - 0,3869 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 35.0 mm Aço

20054342

Intervalo de preços
1,1475 € - 0,6941 €

Níveis de stock
6775 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Aço suave

20054908

Intervalo de preços
0,6831 € - 0,5239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 30.0 mm Aço

20054335

Intervalo de preços
1,0413 € - 0,63 €

Níveis de stock
7605 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 15.0 mm Aço

20054397

Intervalo de preços
0,9196 € - 0,703 €

Níveis de stock
6658 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco