Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
2,9878 € - 3,1448 € 650 Em stock
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
30.0 mm
1,2966 € - 1,3652 € 75 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
30.0 mm
1,9532 € - 2,056 € 500 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
80.0 mm
1,8544 € - 1,9519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
12.0 mm
1,1894 € - 1,2524 € 100 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
25.0 mm
2,4053 € - 2,5314 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
20.0 mm
2,1231 € - 2,2349 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
18.0 mm
2,4964 € - 2,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
12.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
35.0 mm
3,3744 € - 3,5519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
25.0 mm
6,8091 € - 7,174 € 4118 Em stock
M3
5.5 mm
Sem acabamento
8.0 mm
5.0 mm
3,1766 € - 7,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
70.0 mm
4,1244 € - 9,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
50.0 mm
0,536 € - 0,5648 € 400 Em stock
M3-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
12.0 mm
5.0 mm
0,3935 € - 0,4145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,9525 € - 1,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
6,7187 € - 7,0724 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
35.0 mm
5,2615 € - 11,6306 € 690 Em stock
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
70.0 mm
0,4133 € - 0,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
4NC-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
3,8483 € - 8,5058 € 720 Em stock
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
90.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Intervalo de preços
3,1448 € - 2,9878 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2966 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Intervalo de preços
2,056 € - 1,9532 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10630600

Intervalo de preços
1,9519 € - 1,8544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10201077

Intervalo de preços
1,2524 € - 1,1894 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10201237

Intervalo de preços
2,5314 € - 2,4053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Intervalo de preços
2,2349 € - 2,1231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10632994

Intervalo de preços
2,6278 € - 2,4964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Intervalo de preços
2,1013 € - 1,9964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10235393

Intervalo de preços
3,5519 € - 3,3744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Intervalo de preços
7,174 € - 6,8091 €

Níveis de stock
4118 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Intervalo de preços
7,0238 € - 3,1766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10201268

Intervalo de preços
9,1172 € - 4,1244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201343

Intervalo de preços
0,5648 € - 0,536 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337172

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Intervalo de preços
1,0026 € - 0,9525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Intervalo de preços
7,0724 € - 6,7187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Intervalo de preços
11,6306 € - 5,2615 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10201299

Intervalo de preços
0,4355 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Intervalo de preços
8,5058 € - 3,8483 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento