Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
4,6935 € - 10,3739 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
60.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 100 Em stock
4NC-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
12.0 mm
5.0 mm
5,0639 € - 5,3305 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
18.0 mm
6,7187 € - 7,0724 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
35.0 mm
5,2615 € - 11,6306 € 690 Em stock
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
70.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 250 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
10.0 mm
1,1915 € - 1,2541 € 800 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
20.0 mm
4,4493 € - 4,6835 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
40.0 mm
3,5278 € - 7,796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
80.0 mm
0,9345 € - 0,9838 € 17700 Em stock
4NC-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
5.0 mm
0,4133 € - 0,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,5162 € - 0,5427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
20.0 mm
1,3497 € - 1,4207 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a níquel
7.0 mm
20.0 mm
0,4543 € - 0,4786 € 360 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
10.0 mm
0,6509 € - 0,6852 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,6658 € - 0,701 € 600 Em stock
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
10.0 mm
0,4432 € - 0,4664 € 72 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
8.0 mm
1,0242 € - 1,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
20.0 mm
0,7345 € - 0,7732 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
20.0 mm
0,4797 € - 0,5052 € 1047 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
15.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Intervalo de preços
10,3739 € - 4,6935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416

Intervalo de preços
1,1567 € - 1,0988 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318

Intervalo de preços
5,3305 € - 5,0639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Intervalo de preços
7,0724 € - 6,7187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Intervalo de preços
11,6306 € - 5,2615 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10635803

Intervalo de preços
1,2541 € - 1,1915 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10235409

Intervalo de preços
4,6835 € - 4,4493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10201206

Intervalo de preços
7,796 € - 3,5278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Latão Separador macho - fêmea M3 5.0 mm

10634288

Intervalo de preços
0,9838 € - 0,9345 €

Níveis de stock
17700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Intervalo de preços
0,4355 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337189

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10644645

Intervalo de preços
1,4207 € - 1,3497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,4543 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10637395

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,6509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653

Intervalo de preços
0,701 € - 0,6658 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10337417

Intervalo de preços
0,4664 € - 0,4432 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707

Intervalo de preços
1,0781 € - 1,0242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Intervalo de preços
0,7732 € - 0,7345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,4797 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco