Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,4781 € - 1,63 € 13950 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
35.0 mm
0,3127 € - 0,5084 € 8952 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
16.0 mm
0,3099 € - 1,0556 € 8800 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,2431 € - 0,2431 € 19400 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
4.5 mm
9.0 mm
0,8631 € - 3,5563 € 6948 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
50.0 mm
0,4985 € - 0,6488 € 2215 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
0,43 € - 0,6964 € 410 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,3261 € - 0,5295 € 10382 Em stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,3797 € - 1,3021 € 58 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
10.0 mm
0,5681 € - 0,7427 € 100 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,2918 € - 0,5328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 479 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
5.0 mm
0,7605 € - 1,4923 € 217 Em stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
0,7119 € - 1,176 € 5114 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
0,2741 € - 0,4996 € 6700 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
14.0 mm
0,3338 € - 0,4697 € 30230 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,3669 € - 0,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,3415 € - 0,4819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,262 € - 0,3703 € 15700 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
2.5 mm
5.0 mm
0,1879 € - 0,3427 € 342 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
2.5 mm
5.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea M3 35.0 mm

20069407

Intervalo de preços
1,63 € - 0,4781 €

Níveis de stock
13950 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 16.0 mm Aço

20054199

Intervalo de preços
0,5084 € - 0,3127 €

Níveis de stock
8952 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 12.0 mm Aço

20054298

Intervalo de preços
1,0556 € - 0,3099 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M3 9.0 mm

20069506

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,2431 €

Níveis de stock
19400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 50.0 mm Aço

20054366

Intervalo de preços
3,5563 € - 0,8631 €

Níveis de stock
6948 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M2.5 25.0 mm

20124465

Intervalo de preços
0,6488 € - 0,4985 €

Níveis de stock
2215 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 25.0 mm

20124557

Intervalo de preços
0,6964 € - 0,43 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Aço

20125356

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,3261 €

Níveis de stock
10382 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - macho M3 10.0 mm

20125400

Intervalo de preços
1,3021 € - 0,3797 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea M4 16.0 mm

20124601

Intervalo de preços
0,7427 € - 0,5681 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 15.0 mm

20124533

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,2918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - macho M3 5.0 mm

20125394

Intervalo de preços
1,1498 € - 0,3374 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Aço

20054946

Intervalo de preços
1,4923 € - 0,7605 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Intervalo de preços
1,176 € - 0,7119 €

Níveis de stock
5114 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,2741 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Intervalo de preços
0,4697 € - 0,3338 €

Níveis de stock
30230 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Intervalo de preços
0,4819 € - 0,3415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Intervalo de preços
0,3703 € - 0,262 €

Níveis de stock
15700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M2.5 5.0 mm

20124403

Intervalo de preços
0,3427 € - 0,1879 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel