Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,8699 € - 0,9153 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
0,7827 € - 3,2242 € 8417 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
35.0 mm
0,4056 € - 0,5748 € 2123 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,2796 € - 0,3946 € 10597 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
4.0 mm
8.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 8619 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,2819 € - 0,3957 € 24776 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,3289 € - 1,2672 € 57900 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
18.0 mm
0,2387 € - 0,3382 € 64720 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,4887 € - 1,6713 € 10270 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
18.0 mm
0,3871 € - 1,318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,5955 € - 2,0341 € 1230 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,3813 € - 0,6212 € 7199 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
20.0 mm
0,388 € - 0,546 € 11830 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
7.0 mm
14.0 mm
0,3818 € - 1,2979 € 4910 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
20.0 mm
0,3592 € - 0,5052 € 27916 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
0,2431 € - 0,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3131 € - 1,0673 € 500 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
18.0 mm
0,7626 € - 1,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,3776 € - 1,2926 € 7430 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,4315 € - 1,4661 € 9418 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
7.5 mm
15.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Intervalo de preços
0,9153 € - 0,8699 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 35.0 mm

20069599

Intervalo de preços
3,2242 € - 0,7827 €

Níveis de stock
8417 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 16.0 mm

20069308

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,4056 €

Níveis de stock
2123 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 8.0 mm Aço

20054274

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,2796 €

Níveis de stock
10597 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 10.0 mm Aço

20054144

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,3028 €

Níveis de stock
8619 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M3 8.0 mm

20069490

Intervalo de preços
0,3957 € - 0,2819 €

Níveis de stock
24776 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 18.0 mm

20069339

Intervalo de preços
1,2672 € - 0,3289 €

Níveis de stock
57900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 5.0 mm

20069438

Intervalo de preços
0,3382 € - 0,2387 €

Níveis de stock
64720 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 18.0 mm

20069551

Intervalo de preços
1,6713 € - 0,4887 €

Níveis de stock
10270 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 25.0 mm

20069384

Intervalo de preços
1,318 € - 0,3871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 25.0 mm

20069575

Intervalo de preços
2,0341 € - 0,5955 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 20.0 mm

20069162

Intervalo de preços
0,6212 € - 0,3813 €

Níveis de stock
7199 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 14.0 mm

20069278

Intervalo de preços
0,546 € - 0,388 €

Níveis de stock
11830 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.5 mm M3 20.0 mm Aço

20054137

Intervalo de preços
1,2979 € - 0,3818 €

Níveis de stock
4910 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 15.0 mm Aço

20054182

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,3592 €

Níveis de stock
27916 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M3 12.0 mm

20069148

Intervalo de preços
0,4863 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 18.0 mm Aço

20054205

Intervalo de preços
1,0673 € - 0,3131 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 25.0 mm Aço

20054403

Intervalo de preços
1,49 € - 0,7626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 35.0 mm Aço

20054243

Intervalo de preços
1,2926 € - 0,3776 €

Níveis de stock
7430 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M4 15.0 mm

20069537

Intervalo de preços
1,4661 € - 0,4315 €

Níveis de stock
9418 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel