Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,9963 € - 2,1025 € 3479 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
25.0 mm
6,2791 € - 6,6102 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
35.0 mm
1,6537 € - 1,7422 € 2742 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,6245 € - 0,6565 € 300 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
3,1704 € - 3,3363 € 4958 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
35.0 mm
3,3473 € - 3,5242 € 4437 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
50.0 mm
0,7306 € - 0,7693 € 3100 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 1150 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
45.0 mm
1,3662 € - 1,438 € 200 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
18.0 mm
1,7199 € - 1,8106 € 1073 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
35.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € 622 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
18.0 mm
2,6087 € - 2,7458 € 234 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
70.0 mm
0,9097 € - 0,9573 € 1220 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
45.0 mm
1,3287 € - 1,3994 € 1682 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
20.0 mm
1,217 € - 1,2812 € 2495 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
65.0 mm
1,4359 € - 1,511 € 500 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
50.0 mm
1,4425 € - 1,5188 € 888 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
10.0 mm
1,6183 € - 1,7033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
18.0 mm
2,3755 € - 2,5004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
50.0 mm
1,3254 € - 1,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
25.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10226292

Intervalo de preços
2,1025 € - 1,9963 €

Níveis de stock
3479 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10226711

Intervalo de preços
6,6102 € - 6,2791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Intervalo de preços
1,7422 € - 1,6537 €

Níveis de stock
2742 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10225851

Intervalo de preços
0,6565 € - 0,6245 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Intervalo de preços
3,3363 € - 3,1704 €

Níveis de stock
4958 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Intervalo de preços
3,5242 € - 3,3473 €

Níveis de stock
4437 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Intervalo de preços
0,7693 € - 0,7306 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Intervalo de preços
1,438 € - 1,3662 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Intervalo de preços
1,8106 € - 1,7199 €

Níveis de stock
1073 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Intervalo de preços
1,4325 € - 1,3618 €

Níveis de stock
622 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10199985

Intervalo de preços
2,7458 € - 2,6087 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10199541

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,9097 €

Níveis de stock
1220 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Intervalo de preços
1,3994 € - 1,3287 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Intervalo de preços
1,2812 € - 1,217 €

Níveis de stock
2495 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Intervalo de preços
1,511 € - 1,4359 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Intervalo de preços
1,5188 € - 1,4425 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Intervalo de preços
1,7033 € - 1,6183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Intervalo de preços
2,5004 € - 2,3755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Intervalo de preços
1,395 € - 1,3254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável