Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,6179 € - 0,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
8.0 mm
0,3979 € - 0,4189 € 1280 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
15.0 mm
0,43 € - 0,4521 € 1256 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
25.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
30.0 mm
0,5405 € - 0,5693 € 186 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
12.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 600 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
25.0 mm
0,3713 € - 0,3912 € 1300 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
8.0 mm
0,8698 € - 0,9156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
7.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 4263 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
20.0 mm
0,3691 € - 0,389 € 700 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
11.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 105 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
13.0 mm
0,388 € - 0,4078 € 7769 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
16.0 mm
0,6444 € - 0,6776 € 898 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
40.0 mm
0,3957 € - 0,4156 € 900 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
18.0 mm
0,3725 € - 0,3924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
10.0 mm
0,3768 € - 0,3968 € 80 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,5074 € - 0,5338 € 2713 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
50.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
10.0 mm
0,4432 € - 0,4664 € 108 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
18.0 mm
0,388 € - 0,4078 € 900 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
17.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Intervalo de preços
0,65 € - 0,6179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10199190

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10199244

Intervalo de preços
0,4521 € - 0,43 €

Níveis de stock
1256 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10199084

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5405 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Intervalo de preços
0,3912 € - 0,3713 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10630594

Intervalo de preços
0,9156 € - 0,8698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
4263 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3691 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10199176

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10199206

Intervalo de preços
0,4078 € - 0,388 €

Níveis de stock
7769 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Intervalo de preços
0,6776 € - 0,6444 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3957 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Intervalo de preços
0,3924 € - 0,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Intervalo de preços
0,3968 € - 0,3768 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Intervalo de preços
0,5338 € - 0,5074 €

Níveis de stock
2713 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,3924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Intervalo de preços
0,4664 € - 0,4432 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 17.0 mm

10199213

Intervalo de preços
0,4078 € - 0,388 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco