Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,0346 € - 1,0888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,7737 € - 0,8147 € 999 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,3614 € - 0,3813 € 1500 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
5.0 mm
0,3725 € - 0,3924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
10.0 mm
0,3957 € - 0,4156 € 900 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
18.0 mm
0,6444 € - 0,6776 € 898 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
40.0 mm
0,5405 € - 0,5693 € 186 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
12.0 mm
0,6599 € - 0,6952 € 5112 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
25.0 mm
0,9465 € - 0,9964 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
30.0 mm
0,3713 € - 0,3912 € 1300 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
8.0 mm
0,3869 € - 0,4068 € 199 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
15.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
30.0 mm
0,3768 € - 0,3968 € 80 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 600 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
25.0 mm
0,9078 € - 0,9555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
25.0 mm
0,8698 € - 0,9156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
7.0 mm
0,4068 € - 0,4277 € 201 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 4263 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
20.0 mm
0,3813 € - 0,4023 € 500 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
8.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 798 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
18.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Intervalo de preços
0,8147 € - 0,7737 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Intervalo de preços
0,3813 € - 0,3614 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Intervalo de preços
0,3924 € - 0,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3957 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Intervalo de preços
0,6776 € - 0,6444 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5405 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Intervalo de preços
0,6952 € - 0,6599 €

Níveis de stock
5112 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693

Intervalo de preços
0,9964 € - 0,9465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Intervalo de preços
0,3912 € - 0,3713 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10199046

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3869 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10199084

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Intervalo de preços
0,3968 € - 0,3768 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10630686

Intervalo de preços
0,9555 € - 0,9078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10630594

Intervalo de preços
0,9156 € - 0,8698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4068 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
4263 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Intervalo de preços
0,4023 € - 0,3813 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco