Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,2712 € - 1,3376 € 1300 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
40.0 mm
3,2847 € - 3,4576 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
60.0 mm
0,8644 € - 0,9097 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
10.0 mm
0,6411 € - 0,6754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
6.0 mm
0,7141 € - 0,7516 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
15.0 mm
0,9086 € - 0,9561 € 5 Em stock
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
30.0 mm
1,3586 € - 1,4301 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
12.0 mm
1,6722 € - 1,7603 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
25.0 mm
1,248 € - 1,3132 € 214 Em stock
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
60.0 mm
1,7528 € - 1,8451 € 900 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
15.0 mm
1,2183 € - 1,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
5.0 mm
1,3855 € - 1,4585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
12.0 mm
1,08 € - 1,1364 € 300 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
20.0 mm
1,5155 € - 1,595 € 810 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
40.0 mm
1,508 € - 1,5873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
18.0 mm
1,3168 € - 1,3861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
10.0 mm
0,9352 € - 0,9849 € 50 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
20.0 mm
0,6301 € - 0,6632 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
8.0 mm
6,8091 € - 7,174 € 4118 Em stock
M3
5.5 mm
Sem acabamento
8.0 mm
5.0 mm
0,9525 € - 1,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2712 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Intervalo de preços
3,4576 € - 3,2847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10201046

Intervalo de preços
0,9097 € - 0,8644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Intervalo de preços
0,6754 € - 0,6411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Intervalo de preços
0,7516 € - 0,7141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10200858

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9086 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Intervalo de preços
1,4301 € - 1,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Intervalo de preços
1,7603 € - 1,6722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10200896

Intervalo de preços
1,3132 € - 1,248 €

Níveis de stock
214 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815

Intervalo de preços
1,8451 € - 1,7528 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10445532

Intervalo de preços
1,2824 € - 1,2183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Intervalo de preços
1,4585 € - 1,3855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10201060

Intervalo de preços
1,1364 € - 1,08 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10201107

Intervalo de preços
1,595 € - 1,5155 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Intervalo de preços
1,5873 € - 1,508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Intervalo de preços
1,3861 € - 1,3168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Intervalo de preços
0,9849 € - 0,9352 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Intervalo de preços
0,6632 € - 0,6301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Intervalo de preços
7,174 € - 6,8091 €

Níveis de stock
4118 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Intervalo de preços
1,0026 € - 0,9525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel