Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,8334 € - 0,8776 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
1,1628 € - 1,2248 € 1983 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,6901 € - 1,7797 € 1060 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
45.0 mm
2,245 € - 2,3623 € 1466 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
65.0 mm
0,9849 € - 1,0368 € 600 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
2,7413 € - 2,8856 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
10.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 98 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
3,9208 € - 4,1275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
60.0 mm
1,123 € - 1,1828 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
40.0 mm
0,7737 € - 0,8147 € 999 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,8699 € - 0,9153 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
1,0423 € - 1,0976 € 2000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
35.0 mm
3,8036 € - 4,0038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
15.0 mm
1,2899 € - 1,3574 € 2700 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
50.0 mm
10,7501 € - 11,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
30.0 mm
1,0932 € - 1,1506 € 997 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
40.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 945 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
70.0 mm
2,6231 € - 2,7613 € 1060 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
80.0 mm
1,0843 € - 1,1419 € 554 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 800 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
18.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Intervalo de preços
1,2248 € - 1,1628 €

Níveis de stock
1983 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Intervalo de preços
1,7797 € - 1,6901 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Intervalo de preços
2,3623 € - 2,245 €

Níveis de stock
1466 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Intervalo de preços
1,0368 € - 0,9849 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Intervalo de preços
2,8856 € - 2,7413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3611 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Intervalo de preços
4,1275 € - 3,9208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,123 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Intervalo de preços
0,8147 € - 0,7737 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Intervalo de preços
0,9153 € - 0,8699 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Intervalo de preços
1,0976 € - 1,0423 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Intervalo de preços
4,0038 € - 3,8036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Intervalo de preços
1,3574 € - 1,2899 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Intervalo de preços
11,3159 € - 10,7501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414

Intervalo de preços
1,1506 € - 1,0932 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3611 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Intervalo de preços
2,7613 € - 2,6231 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10198636

Intervalo de preços
1,1419 € - 1,0843 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Intervalo de preços
1,826 € - 1,7343 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel