Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,4068 € - 0,4277 € 201 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
5,8034 € - 6,1018 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
35.0 mm
0,4068 € - 0,4277 € 1307 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
18.0 mm
19,6786 € - 20,7143 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
70.0 mm
5,422 € - 5,7072 € 1000 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
90.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 768 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
14.0 mm
6,3561 € - 6,6877 € 8 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
40.0 mm
0,3857 € - 0,4056 € 1000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
6.0 mm
4,1541 € - 4,3729 € 299 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
20.0 mm
4,6936 € - 4,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
25.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 798 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
18.0 mm
0,3614 € - 0,3813 € 1500 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
5.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 758 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
35.0 mm
0,4068 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
15.0 mm
0,3813 € - 0,4023 € 500 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
8.0 mm
0,3968 € - 0,4178 € 1000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
12.0 mm
7,4283 € - 7,8263 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
50.0 mm
0,9517 € - 1,0015 € 894 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
30.0 mm
1,0147 € - 1,0678 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,2546 € - 1,3209 € 500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4068 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Intervalo de preços
6,1018 € - 5,8034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4068 €

Níveis de stock
1307 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069

Intervalo de preços
20,7143 € - 19,6786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Intervalo de preços
5,7072 € - 5,422 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10199183

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
768 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10198919

Intervalo de preços
6,6877 € - 6,3561 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,3857 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Intervalo de preços
4,3729 € - 4,1541 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Intervalo de preços
4,94 € - 4,6936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Intervalo de preços
0,3813 € - 0,3614 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Intervalo de preços
0,4023 € - 0,3813 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10198964

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,3968 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10198926

Intervalo de preços
7,8263 € - 7,4283 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Intervalo de preços
1,0015 € - 0,9517 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Intervalo de preços
1,0678 € - 1,0147 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Intervalo de preços
1,3209 € - 1,2546 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel