Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
6,5224 € - 6,8641 € 130 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
70.0 mm
4,4813 € - 4,7157 € 2800 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
50.0 mm
0,7826 € - 0,8235 € 1764 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
10.0 mm
2,0186 € - 2,1248 € 1100 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
1,0346 € - 1,0888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,8778 € - 0,9241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
20.0 mm
2,1135 € - 2,224 € 3700 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,388 € - 0,4078 € 93 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
10198520 1,4149 € - 1,4901 € 827 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,5295 € - 3,3828 € 970 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,7317 € - 0,7705 € 2256 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
1,2867 € - 1,3552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
30.0 mm
1,5453 € - 1,626 € 7214 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,8073 € - 1,9023 € 1610 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
1,909 € - 2,0096 € 900 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
55.0 mm
17,4389 € - 18,3569 € 100 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
60.0 mm
0,9074 € - 0,9561 € 2539 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,3658 € - 0,3847 € 998 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
5.0 mm
0,9465 € - 0,9964 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
30.0 mm
0,9078 € - 0,9555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
25.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10226759

Intervalo de preços
6,8641 € - 6,5224 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10226629

Intervalo de preços
4,7157 € - 4,4813 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,7826 €

Níveis de stock
1764 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10423097

Intervalo de preços
2,1248 € - 2,0186 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10633014

Intervalo de preços
0,9241 € - 0,8778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Intervalo de preços
2,224 € - 2,1135 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10198957

Intervalo de preços
0,4078 € - 0,388 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10198520

Intervalo de preços
1,4901 € - 1,4149 €

Níveis de stock
827 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Intervalo de preços
3,3828 € - 1,5295 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10198452

Intervalo de preços
0,7705 € - 0,7317 €

Níveis de stock
2256 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Intervalo de preços
1,3552 € - 1,2867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Intervalo de preços
1,626 € - 1,5453 €

Níveis de stock
7214 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Intervalo de preços
1,9023 € - 1,8073 €

Níveis de stock
1610 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10198568

Intervalo de preços
2,0096 € - 1,909 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Intervalo de preços
18,3569 € - 17,4389 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3658 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693

Intervalo de preços
0,9964 € - 0,9465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10630686

Intervalo de preços
0,9555 € - 0,9078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco