Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
2,8415 € - 2,9923 € 1267 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
70.0 mm
0,4165 € - 0,438 € 146227 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
4.0 mm
8.0 mm
7,4376 € - 7,8249 € 167 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
60.0 mm
1,9481 € - 2,0515 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
60.0 mm
2,7468 € - 2,891 € 2250 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
60.0 mm
3,2848 € - 3,457 € 2310 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
70.0 mm
0,847 € - 0,8912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
1,0935 € - 1,1517 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
40.0 mm
1,4893 € - 3,2939 € 970 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,8836 € - 0,931 € 1739 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
5,2794 € - 5,5571 € 1000 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
90.0 mm
4,5702 € - 4,8102 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
25.0 mm
7,233 € - 7,6205 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
50.0 mm
0,988 € - 1,0397 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,2216 € - 1,2862 € 500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
0,8115 € - 0,8545 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
1,1322 € - 1,1926 € 1383 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,6457 € - 1,7329 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
45.0 mm
2,186 € - 2,3001 € 1466 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
65.0 mm
1,8029 € - 1,8975 € 3102 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
20.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10226162

Intervalo de preços
2,9923 € - 2,8415 €

Níveis de stock
1267 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Intervalo de preços
0,438 € - 0,4165 €

Níveis de stock
146227 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Intervalo de preços
7,8249 € - 7,4376 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Intervalo de preços
2,0515 € - 1,9481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Intervalo de preços
2,891 € - 2,7468 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Intervalo de preços
3,457 € - 3,2848 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Intervalo de preços
0,8912 € - 0,847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Intervalo de preços
1,1517 € - 1,0935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Intervalo de preços
3,2939 € - 1,4893 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Intervalo de preços
0,931 € - 0,8836 €

Níveis de stock
1739 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Intervalo de preços
5,5571 € - 5,2794 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Intervalo de preços
4,8102 € - 4,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10198926

Intervalo de preços
7,6205 € - 7,233 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Intervalo de preços
1,0397 € - 0,988 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Intervalo de preços
1,2862 € - 1,2216 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Intervalo de preços
0,8545 € - 0,8115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Intervalo de preços
1,1926 € - 1,1322 €

Níveis de stock
1383 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Intervalo de preços
1,7329 € - 1,6457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Intervalo de preços
2,3001 € - 2,186 €

Níveis de stock
1466 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10198780

Intervalo de preços
1,8975 € - 1,8029 €

Níveis de stock
3102 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel