Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,3021 € - 1,3707 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
1,4326 € - 1,5078 € 350 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
1,4437 € - 1,5211 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
30.0 mm
7,3401 € - 7,7273 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
30.0 mm
1,647 € - 1,7333 € 249 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
1,457 € - 1,5342 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
10.0 mm
1,93 € - 2,0318 € 3550 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
30.0 mm
0,5991 € - 0,6311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,6046 € - 0,6366 € 18200 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
7,2626 € - 7,6384 € 106 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
70.0 mm
1,6537 € - 1,7422 € 2742 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,3437 € - 0,3614 € 1868 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
4.0 mm
8.0 mm
2,3612 € - 2,485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
40.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 1150 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
45.0 mm
2,5645 € - 2,6995 € 25 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
50.0 mm
2,3898 € - 2,5158 € 100 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
45.0 mm
3,1281 € - 3,2919 € 50 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
45.0 mm
0,3968 € - 0,4178 € 13300 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
2.5 mm
5.0 mm
2,4828 € - 2,6132 € 6225 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
50.0 mm
3,3337 € - 3,5085 € 984 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
40.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Intervalo de preços
1,3707 € - 1,3021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Intervalo de preços
1,5078 € - 1,4326 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10225837

Intervalo de preços
1,5211 € - 1,4437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10226704

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Intervalo de preços
1,7333 € - 1,647 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Intervalo de preços
1,5342 € - 1,457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10226568

Intervalo de preços
2,0318 € - 1,93 €

Níveis de stock
3550 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10226209

Intervalo de preços
0,6311 € - 0,5991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Intervalo de preços
0,6366 € - 0,6046 €

Níveis de stock
18200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Intervalo de preços
7,6384 € - 7,2626 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Intervalo de preços
1,7422 € - 1,6537 €

Níveis de stock
2742 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225417

Intervalo de preços
0,3614 € - 0,3437 €

Níveis de stock
1868 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Intervalo de preços
2,6995 € - 2,5645 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Intervalo de preços
2,5158 € - 2,3898 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226377

Intervalo de preços
3,2919 € - 3,1281 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10225684

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,3968 €

Níveis de stock
13300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226407

Intervalo de preços
2,6132 € - 2,4828 €

Níveis de stock
6225 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10226599

Intervalo de preços
3,5085 € - 3,3337 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco