Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,5885 € - 1,6725 € 400 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
15.0 mm
0,7064 € - 0,7439 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,7427 € - 0,7826 € 1500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
0,7141 € - 0,7516 € 2495 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
30.0 mm
1,4723 € - 1,5497 € 78 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
80.0 mm
0,9871 € - 1,039 € 2786 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
50.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 5678 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
70.0 mm
0,7737 € - 0,8147 € 1571 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
35.0 mm
1,0622 € - 1,1186 € 3414 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
55.0 mm
0,8411 € - 0,8853 € 5561 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
40.0 mm
1,1441 € - 1,2049 € 1149 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
60.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 400 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,9532 € - 2,056 € 221 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
40.0 mm
1,0666 € - 1,123 € 500 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
5.0 mm
1,1307 € - 1,1905 € 896 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
10.0 mm
1,1496 € - 1,2104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
45.0 mm
1,3287 € - 1,3994 € 1682 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
20.0 mm
1,5597 € - 1,6415 € 2608 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
70.0 mm
0,8699 € - 0,9163 € 1000 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
15.0 mm
1,112 € - 1,1706 € 968 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10198766

Intervalo de preços
1,6725 € - 1,5885 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Intervalo de preços
0,7439 € - 0,7064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7427 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Intervalo de preços
0,7516 € - 0,7141 €

Níveis de stock
2495 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Intervalo de preços
1,5497 € - 1,4723 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Intervalo de preços
1,039 € - 0,9871 €

Níveis de stock
2786 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10199596

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
5678 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10199527

Intervalo de preços
0,8147 € - 0,7737 €

Níveis de stock
1571 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Intervalo de preços
1,1186 € - 1,0622 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Intervalo de preços
0,8853 € - 0,8411 €

Níveis de stock
5561 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Intervalo de preços
1,2049 € - 1,1441 €

Níveis de stock
1149 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Intervalo de preços
1,826 € - 1,7343 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Intervalo de preços
2,056 € - 1,9532 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10199992

Intervalo de preços
1,123 € - 1,0666 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10200032

Intervalo de preços
1,1905 € - 1,1307 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Intervalo de preços
1,2104 € - 1,1496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Intervalo de preços
1,3994 € - 1,3287 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10199749

Intervalo de preços
1,6415 € - 1,5597 €

Níveis de stock
2608 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Intervalo de preços
0,9163 € - 0,8699 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Intervalo de preços
1,1706 € - 1,112 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco