Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,3289 € - 1,2672 € 57900 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
18.0 mm
0,2819 € - 0,3957 € 24776 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,1945 € - 0,3515 € 30000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,4337 € - 1,4841 € 14000 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,2676 € - 1,0271 € 5920 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,2884 € - 0,4056 € 14917 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
3.0 mm
8.0 mm
0,3321 € - 1,1286 € 9659 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,4211 € - 0,5494 € 560 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
9.0 mm
19.0 mm
0,3945 € - 1,3465 € 3760 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,2121 € - 0,388 € 8170 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
3.5 mm
7.0 mm
0,3088 € - 1,1815 € 5100 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,4056 € - 0,5748 € 2123 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,4781 € - 1,63 € 13950 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
35.0 mm
0,3592 € - 0,5052 € 27916 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
0,3818 € - 1,2979 € 4910 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
9.0 mm
20.0 mm
0,2431 € - 0,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,7626 € - 1,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,3776 € - 1,2926 € 7430 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
35.0 mm
0,3966 € - 1,355 € 8000 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
0,3363 € - 1,1445 € 8170 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
7.5 mm
15.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea M3 18.0 mm

20069339

Intervalo de preços
1,2672 € - 0,3289 €

Níveis de stock
57900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 8.0 mm

20069490

Intervalo de preços
0,3957 € - 0,2819 €

Níveis de stock
24776 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 5.0 mm

20069186

Intervalo de preços
0,3515 € - 0,1945 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 30.0 mm

20069391

Intervalo de preços
1,4841 € - 0,4337 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 12.0 mm

20069254

Intervalo de preços
1,0271 € - 0,2676 €

Níveis de stock
5920 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 8.0 mm

20069483

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,2884 €

Níveis de stock
14917 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 10.0 mm

20069513

Intervalo de preços
1,1286 € - 0,3321 €

Níveis de stock
9659 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 19.0 mm

20069346

Intervalo de preços
0,5494 € - 0,4211 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 12.0 mm

20069520

Intervalo de preços
1,3465 € - 0,3945 €

Níveis de stock
3760 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 7.0 mm

20069476

Intervalo de preços
0,388 € - 0,2121 €

Níveis de stock
8170 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 8.0 mm

20069629

Intervalo de preços
1,1815 € - 0,3088 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 16.0 mm

20069308

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,4056 €

Níveis de stock
2123 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 35.0 mm

20069407

Intervalo de preços
1,63 € - 0,4781 €

Níveis de stock
13950 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 15.0 mm Aço

20054182

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,3592 €

Níveis de stock
27916 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.5 mm M3 20.0 mm Aço

20054137

Intervalo de preços
1,2979 € - 0,3818 €

Níveis de stock
4910 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M3 12.0 mm

20069148

Intervalo de preços
0,4863 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 25.0 mm Aço

20054403

Intervalo de preços
1,49 € - 0,7626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 35.0 mm Aço

20054243

Intervalo de preços
1,2926 € - 0,3776 €

Níveis de stock
7430 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 40.0 mm Aço

20054250

Intervalo de preços
1,355 € - 0,3966 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 15.0 mm Aço

20054304

Intervalo de preços
1,1445 € - 0,3363 €

Níveis de stock
8170 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco