Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,3497 € - 1,4207 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a níquel
7.0 mm
20.0 mm
0,3117 € - 0,3283 € 465 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,5725 € - 0,6024 € 569 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
0,8091 € - 0,8512 € 1096 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,3117 € - 0,3283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
15.0 mm
0,3172 € - 0,3349 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
12.0 mm
0,3072 € - 0,3239 € 57 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
8.0 mm
0,7017 € - 0,7386 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
20.0 mm
0,3261 € - 0,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
15.0 mm
0,6838 € - 0,7198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
12.0 mm
0,9913 € - 1,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a níquel
7.0 mm
8.0 mm
0,6688 € - 0,704 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
20.0 mm
0,3261 € - 0,3437 € 373 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
15.0 mm
0,6509 € - 0,6852 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
0,4543 € - 0,4786 € 360 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
10.0 mm
0,5095 € - 0,5372 € 18824 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
8.0 mm
0,5936 € - 0,6245 € 3830 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
18.0 mm
1,2895 € - 1,3574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
6.0 mm
0,6301 € - 0,6632 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
8.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10644645

Intervalo de preços
1,4207 € - 1,3497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337356

Intervalo de preços
0,3283 € - 0,3117 €

Níveis de stock
465 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10337264

Intervalo de preços
0,6024 € - 0,5725 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10337295

Intervalo de preços
0,8512 € - 0,8091 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10337332

Intervalo de preços
0,3283 € - 0,3117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337363

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,3172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Intervalo de preços
0,3239 € - 0,3072 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Intervalo de preços
0,7386 € - 0,7017 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Intervalo de preços
0,7198 € - 0,6838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10635728

Intervalo de preços
1,0435 € - 0,9913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10337257

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622

Intervalo de preços
0,704 € - 0,6688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337370

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3261 €

Níveis de stock
373 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10637395

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,6509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,4543 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10199442

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
18824 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Intervalo de preços
0,6245 € - 0,5936 €

Níveis de stock
3830 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10638354

Intervalo de preços
1,3574 € - 1,2895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Intervalo de preços
0,6632 € - 0,6301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento