Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,3254 € - 1,395 € 700 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
25.0 mm
1,8217 € - 1,9179 € 1250 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
50.0 mm
1,5597 € - 1,6415 € 518 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
15.0 mm
1,2457 € - 1,3121 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
10.0 mm
1,3895 € - 1,4624 € 2098 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
20.0 mm
1,2049 € - 1,269 € 3989 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
8.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € 522 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
18.0 mm
1,458 € - 1,5343 € 900 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
25.0 mm
1,909 € - 2,0096 € 1489 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
30.0 mm
2,5071 € - 2,6386 € 1120 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
55.0 mm
3,1704 € - 3,3363 € 4933 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
35.0 mm
3,3337 € - 3,5085 € 859 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
40.0 mm
1,0235 € - 1,0766 € 1008 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
9.0 mm
20.0 mm
3,3473 € - 3,5242 € 4437 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
50.0 mm
1,8636 € - 1,9609 € 5000 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
55.0 mm
2,6974 € - 2,8387 € 1725 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
55.0 mm
5,2353 € - 5,5116 € 25 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
60.0 mm
2,3612 € - 2,485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
40.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 1150 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
45.0 mm
2,3898 € - 2,5158 € 100 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
45.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Intervalo de preços
1,395 € - 1,3254 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Intervalo de preços
1,9179 € - 1,8217 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10200278

Intervalo de preços
1,6415 € - 1,5597 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10200148

Intervalo de preços
1,3121 € - 1,2457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Intervalo de preços
1,4624 € - 1,3895 €

Níveis de stock
2098 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Intervalo de preços
1,269 € - 1,2049 €

Níveis de stock
3989 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Intervalo de preços
1,4325 € - 1,3618 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Intervalo de preços
1,5343 € - 1,458 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Intervalo de preços
2,0096 € - 1,909 €

Níveis de stock
1489 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Intervalo de preços
2,6386 € - 2,5071 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Intervalo de preços
3,3363 € - 3,1704 €

Níveis de stock
4933 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10226599

Intervalo de preços
3,5085 € - 3,3337 €

Níveis de stock
859 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10225806

Intervalo de preços
1,0766 € - 1,0235 €

Níveis de stock
1008 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Intervalo de preços
3,5242 € - 3,3473 €

Níveis de stock
4437 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8636 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Intervalo de preços
2,8387 € - 2,6974 €

Níveis de stock
1725 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Intervalo de preços
5,5116 € - 5,2353 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Intervalo de preços
2,5158 € - 2,3898 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco