Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

Este separador macho para fêmea autorroscante simplifica a instalação, enroscando-se diretamente nos painéis sem a necessidades de porcas ou anilhas.
Referência da Essentra:

10337370

Número de peça do fabricante:

1259840

473 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3437 €
500 + 0,3261 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

34,37 €

100 x 0,3437 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 5.5 mm
Comprimento do espaçador 15.0 mm
Comprimento da rosca 5.0 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Material completo Aço
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M3
Tipo de rosca Metric
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Código do material 7415330000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos